17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ギヤードトロリー

通常単価(税別)
21,900円~179,826円
税込単価
24,090円~197,809円
通常出荷日:4日目~11日目

【特長】・適応レール巾は9種類です。・現場での取り付け作業がとても簡単です。・密閉型高級ベアリングを使...

詳細を確認
  • 材質2
    コマ:FC250
  • 材質4
    ステーボルト:S45C

ご注意

  • 定格以上の荷重を吊らないでください。
  • 荷物の真下に絶対に入らないでください。
  • 横引きや、横ゆれするような使い方をしないでください。
  • コマがレールから外れたままで使用しないでください。
  • レールのストッパーなどに急加速させてつき当てないでください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

材質3

最小回転半径(mm)

適用横行レール幅(mm)

ハンドチェーン(m)

揚程(m)

適合横行レール幅(mm)

最小発注数量
1
4954380161027
14000.0
851-5897
本体:鋼板製●コマ:FC250●コマ軸:SGDB●ステーボルト:S45C
コマ軸:SS400
1300
75~125
2.5
2.5
75~125
1個
2
4954380162031
23500.0
851-5898
本体:鋼板製●コマ:FC250●コマ軸:SGDB●ステーボルト:S45C
コマ軸:SS400
1500
100~150
3.0
3.0
100~150
1個
3
4954380163038
33500.0
851-5899
本体:鋼板製●コマ:FC250●コマ軸:FCD450●ステーボルト:S45C
コマ軸:FCD450
2000
100~150
3.0
3.0
100~150
1個
5
4954380165032
53500.0
851-5900
本体:鋼板製●コマ:FC250●コマ軸:FCD450●ステーボルト:S45C
コマ軸:FCD450
2600
125~175
3.0
3.0
125~175
1個
10
4954380169030
101000.0
851-5901
本体:鋼板製●コマ:FC250●コマ軸:FCD450●ステーボルト:S45C
コマ軸:FCD450
なし
150~175
3.5
3.5
150~175
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,900円
( 24,090円 )
4日目
33,019円
( 36,321円 )
4日目
54,779円
( 60,257円 )
8日目
77,301円
( 85,031円 )
8日目
179,826円
( 197,809円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適応レール巾は9種類です。
・現場での取り付け作業がとても簡単です。
・密閉型高級ベアリングを使用しています。
・I型、H型レールどちらにも対応可能です。
・レール面に少々の凹凸でもあっても走行可能です。
【用途】
・荷物の横移動。
【材質】
・本体:鋼板製●コマ:FC250●コマ軸:FCD450●ステーボルト:S45C

ご注意

  • 定格以上の荷重を吊らないでください。
  • 荷物の真下に絶対に入らないでください。
  • 横引きや、横ゆれするような使い方をしないでください。
  • コマがレールから外れたままで使用しないでください。
  • レールのストッパーなどに急加速させてつき当てないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ギヤードトロリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギヤードトロリー
ギヤードトロリー (ドロップストップ)
ギヤードトロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t
パイプトロリー ストッパー付き
フリークレーン ケーブルハンガー FRT2
アルクレーン三脚オプション
メーカーバイタル工業バイタル工業象印スリーエッチスーパーツール長谷川工業
通常価格21,900円-24,762円 -21,451円 -8,636円3,920円14,076円
通常出荷日4日目〜8日目1日目〜7日目1日目4日目
材質2コマ:FC250-----
材質4ステーボルト:S45C-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト