17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクト型全自動調整型粘着テープ製凾機(縦型) AF-5NC
  • コンパクト型全自動調整型粘着テープ製凾機(縦型)

コンパクト型全自動調整型粘着テープ製凾機(縦型)

通常単価(税別)
3,767,089円
税込単価
4,143,798円
通常出荷日:19日目

【特長】・マガジンユニット下部やコントロール部のスペースを大幅に削減しました【用途】・段ボール製函

  • 全長(mm)
    1750
  • 質量(g)
    650000.0
  • トラスココード
    127-5490
  • 材質1
    フレーム:鉄

型番:

AF-5NC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AF-5NCの仕様・寸法情報

全長(mm)
1750
質量(g)
650000.0
トラスココード
127-5490
材質1
フレーム:鉄

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
AF-5NC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,767,089円
( 4,143,798円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マガジンユニット下部やコントロール部のスペースを大幅に削減しました
【用途】
・段ボール製函

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパクト型全自動調整型粘着テープ製凾機(縦型)の型番AF-5NCのページです。 型番AF-5NCに関する仕様情報を記載しております。
コンパクト型全自動調整型粘着テープ製凾機(縦型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクト型全自動調整型粘着テープ製凾機(縦型)
コンパクト型全自動粘着テープ製凾機
ストラパック 簡易型製封凾機
バンダマチック 調整型 半自動封函機
ストラパック 封凾機 ロットランダムコンパクト型
全自動製函機 ワークメイト23G
メーカーストラパックストラパックストラパックナイガイストラパック積水化学工業
通常価格3,767,089円3,939,176円442,736円613,464円645,931円9,527,323円
通常出荷日19日目11日目9日目5日目9日目1日目
全長(mm)1750-1640-1090-
質量(g)650000.0-130000.0-100000.0-
トラスココード127-5490-127-5502-127-5485-
材質1フレーム:鉄-フレーム:鉄-フレーム:鉄-
よく一緒に購入される商品

荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました