17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアー駆動石油ポンプ AF-141

エアー駆動石油ポンプ

通常単価(税別)
243,271円
税込単価
267,598円
通常出荷日:19日目

【特長】・石油製品用のポータブルタイプです。・エアー駆動です。・駆動空気圧により流量を調整できるため経...

詳細を確認
  • 質量(g)
    7000.0

型番:

AF-141
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AF-141の仕様・寸法情報

質量(g)
7000.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
AF-141
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
243,271円
( 267,598円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・石油製品用のポータブルタイプです。
・エアー駆動です。
・駆動空気圧により流量を調整できるため経済性も抜群です。
【用途】
・ガソリン用。
・灯油用。
・軽油用。
・A重油用。
・ベンジン用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアー駆動石油ポンプの型番AF-141のページです。 型番AF-141に関する仕様情報を記載しております。
エアー駆動石油ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアー駆動石油ポンプ
エア駆動式ポンプ
電動式耐圧防爆型ポンプ FC
耐圧防爆型電動ポンプ
昭栄 ポンプスタンド PS-N型
電動式耐圧防爆型ポンプ HC-300-S
メーカー昭栄昭栄昭栄昭栄昭栄昭栄
通常価格243,271円373,624円333,172円330,183円 -100,956円546,672円
通常出荷日19日目39日目5日目19日目5日目19日目
質量(g)7000.07500.0100008000.011000.013000.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました