17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

AE-51FP-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AE-51FP-10の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AE-51FP-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
773円
( 850円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫で長持ちのPP貼りのび~るファイルです。
・背幅が最大10cmまで伸びます。
・PP貼り表紙は汚れにくく、耐水性・耐久性に優れています。
・ワンタッチ操作のオリジナルファスナー式とじ具です。
【商品仕様】
・規格:A4-E
・サイズ:縦215×横305mm
・カラー:ブルー
・穴数:2穴(80mm)
・ダブル型(差込表紙部二重式)
・最大収容枚数:1000枚
・JANコード:4974214159501
・質量:143g
【材質/仕上】
・表紙:再生紙
・とじ具:ABS、PP、PP+EVA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia のび~るファイル<エスヤード> PP貼り A4-E ブルーの型番AE-51FP-10のページです。 型番AE-51FP-10に関する仕様情報を記載しております。
sedia のび~るファイル<エスヤード> PP貼り A4-E ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia のび~るファイル<エスヤード> PP貼り A4-E ブルー
sedia のび~るファイル<エスヤード> PP貼り A4-E ピンク
sedia のび~るファイル<エスヤード> PP貼り A4-E グレー
sedia のび~るファイル<エスヤード> A4-E ブルー
sedia のび~るファイル<エスヤード> PP貼りタフヤード A4-S ブルー
sedia のび~るファイル<エスヤード>PP製 A4-S ブルー
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格773円790円790円749円790円782円
通常出荷日3日目4日目4日目6日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました