ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

sedia のび~るファイル<樹脂ハトメ> A4-S 紐付 青

sedia のび~るファイル<樹脂ハトメ> A4-S 紐付 青 AE-50HJ-10
通常単価(税別)
651円
税込単価
716円
通常出荷日:4日目

【特長】・完全焼却可能な樹脂ハトメを使用した、のび~るファイルです。・背幅が最大10cmまで伸びます。...

詳細を確認

型番:

AE-50HJ-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AE-50HJ-10の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AE-50HJ-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
651円
( 716円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・完全焼却可能な樹脂ハトメを使用した、のび~るファイルです。
・背幅が最大10cmまで伸びます。
・書類の量に合わせて背幅が伸びますので、保管に余分なスペースを取りません。
・紐付の表紙で書類をしっかりと固定します。
【商品仕様】
・規格:A4-S
・紐付
・サイズ:縦307×横220mm
・カラー:青
・穴数:2穴(80mm)
・ダブル型(差込表紙部二重式)
・最大収容枚数:1000枚
・JANコード:4974214134669
・質量:158g
【材質/仕上】
・表紙:再生紙
・樹脂製ハトメ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia のび~るファイル<樹脂ハトメ> A4-S 紐付 青の型番AE-50HJ-10のページです。 型番AE-50HJ-10に関する仕様情報を記載しております。
sedia のび~るファイル<樹脂ハトメ> A4-S 紐付 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia のび~るファイル<樹脂ハトメ> A4-S 紐付 青
sedia のび~るファイル<樹脂ハトメ> A4-S 紐付 白
sedia のび~るファイル<樹脂ハトメ> A4-S 青
sedia のび~るファイル<樹脂ハトメ> A4-E 青
sedia のび~るファイル<樹脂ハトメ> A4-S 白
sedia のび~るファイル<樹脂ハトメ> A4-E 白
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格651円641円609円715円609円715円
通常出荷日4日目3日目4日目6日目4日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト