ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

sedia のび~るファイル<エスヤード> 2ウェイ A4-S ブルー

sedia のび~るファイル<エスヤード> 2ウェイ A4-S ブルー AE-50FW-10
通常単価(税別)
915円
税込単価
1,007円
通常出荷日:6日目

【特長】・左右どちらからでも書類の抜き差しができる、両とじ具式2waysタイプです。【商品仕様】・規格...

詳細を確認

型番:

AE-50FW-10
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AE-50FW-10の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AE-50FW-10
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
915円
( 1,007円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右どちらからでも書類の抜き差しができる、両とじ具式2waysタイプです。
【商品仕様】
・規格:A4-S
・サイズ:縦302×横220mm
・カラー:ブルー
・穴数:2穴(80mm)
・ダブル型(差込表紙部二重式)
・PP貼り(表紙部のみ)
・最大収容枚数:1200枚
・JANコード:4974214150201
・質量:190g
【材質/仕上】
・表紙:再生紙
・とじ具:ABS、PP、PP+EVA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia のび~るファイル<エスヤード> 2ウェイ A4-S ブルーの型番AE-50FW-10のページです。 型番AE-50FW-10に関する仕様情報を記載しております。
sedia のび~るファイル<エスヤード> 2ウェイ A4-S ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia のび~るファイル<エスヤード> 2ウェイ A4-S ブルー
sedia のび~るファイル<エスヤード> B4-S ブルー
sedia のび~るファイル<エスヤード> B5-S ブルー
sedia のび~るファイル<エスヤード> A4-E ブルー
sedia のび~るファイル<エスヤード>PP製 A4-S ブルー
sedia のび~る ファイル<エスヤード> A4 グレー
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格915円900円692円749円782円749円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目4日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました