17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セメダイン 木工用605 スタンドパック 1kg AE-331 AE-331

セメダイン 木工用605 スタンドパック 1kg AE-331

通常単価(税別)
938円
税込単価
1,032円
通常出荷日:4日目

【特長】・そのままでも、詰め替えても使えるキャップ付スタンドパック・省ゴミ容器。【用途】・建築内装・家...

詳細を確認
  • 硬化後の色
    透明

型番:

AE-331
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AE-331の仕様・寸法情報

硬化後の色
透明
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AE-331
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
938円
( 1,032円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・そのままでも、詰め替えても使えるキャップ付スタンドパック
・省ゴミ容器。
【用途】
・建築内装・家具・建具
【商品仕様】
・木工用6051kgスタンドパック
・JANコード:4901761175029
・トラスココード:813-5021
・質量:1050g
【材質/仕上】
・主成分:酢酸ビニル樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セメダイン 木工用605 スタンドパック 1kg AE-331の型番AE-331のページです。 型番AE-331に関する仕様情報を記載しております。
セメダイン 木工用605 スタンドパック 1kg AE-331のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
作業色々
5
満足度:5.0
届くのが速くてとても助かってます。もちろん商品は問題ないので継続購入したいです。
0人が参考にしています。
木工家具作成
5
満足度:5.0
使いやすい容器への詰替えを考えるとバケツや袋に入ったタイプは使いづらいですが、これは口がついているため、簡単に詰め替えが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セメダイン 木工用605 スタンドパック 1kg AE-331
セメダイン 木工用605 3kg AE-195
木工用速乾詰替用スタンドパック
セメダイン 木工用速乾 3kg AE-285
セメダイン ネダ組付用接着剤 1kg チューブ入り AE-276
セメダイン コンクリメントV 1kg RE-266
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格938円2,736円1,306円3,904円2,278円1,488円
通常出荷日4日目4日目2日目2日目4日目4日目
硬化後の色透明透明透明透明淡褐色-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました