ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サンコー テクノ アンカードリルADX2 SDSタイプ SDS-plus軸

サンコー テクノ アンカードリルADX2 SDSタイプ SDS-plus軸 ADX2-12.5X1000SDS
通常単価(税別)
9,033
税込単価
9,936
通常出荷日:6日目

【特長】・刃先を「4エッジ」にしたことで、真円に近い穿孔ができます。・「刃先ポケット」と「4条溝」が孔...

詳細を確認
  • デッキプレート上は滑りやすいので、ドリル刃先を対象物に押し当ててから電動工具を始動してください。 鉄筋に当たる施工はチップ欠けの原因となりますので避けてください。

型番:

ADX2-12.5X1000SDS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ADX2-12.5X1000SDSの仕様・寸法情報

JANコード
4996620329255
トラスココード
557-7179
質量(g)
750.000
材質1
チップ:超硬合金

型番リスト

表示件数
型番
ADX2-12.5X1000SDS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,033
( 9,936 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先を「4エッジ」にしたことで、真円に近い穿孔ができます。
・「刃先ポケット」と「4条溝」が孔内の切り子を効率よく排出します。
・真円に近い穿孔径により、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき安定した「固着力」を発揮します。
・鉄筋の引っかかり減少と刃先・スパイラル形状の最適化による穿孔スピード向上が、作業者の負担軽減を実現しました。
【用途】
・コンクリート・ブロック・モルタル・デッキプレート(貫通)+コンクリート用
・アンカーの下穴穿孔作業に
【商品仕様】
・刃径(mm):12.5
・全長(mm):1000
・適合機種:軽量ハンマードリル
・有効長(mm):200
・シャンク:SDS-plus軸
・刃先径(mm):12.5
・シャンク:SDS-plus軸
・刃先径(mm):12.5
・筒入
・JANコード:4996620329255
・トラスココード:557-7179
・質量:750g
【材質/仕上】
・チップ:超硬合金

ご注意

  • デッキプレート上は滑りやすいので、ドリル刃先を対象物に押し当ててから電動工具を始動してください。 鉄筋に当たる施工はチップ欠けの原因となりますので避けてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー テクノ アンカードリルADX2 SDSタイプ SDS-plus軸の型番ADX2-12.5X1000SDSのページです。 型番ADX2-12.5X1000SDSに関する仕様情報を記載しております。
サンコー テクノ アンカードリルADX2 SDSタイプ SDS-plus軸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー テクノ アンカードリルADX2 SDSタイプ SDS-plus軸
サンコー テクノ アンカードリルADX2 SDSタイプ SDS-plus軸
オールドリル® SDS SDS-plus軸 ブリスターパック入り
オールドリル® HEX 六角軸/スタンダードタイプ
オールドリル® HEXLL 六角軸/ハイロングタイプ
オールドリル® HEX 六角軸/スタンダードタイプ ブリスターパック入り
メーカーサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノ
通常価格9,0339,1431,354 -5,872 -4,853 -3,513 -
通常出荷日6日目1日目4日目〜2日目〜6日目2日目〜
JANコード49966203292554996620329279----
トラスココード557-7179557-7187----
質量(g)750.0001150.000----
材質1チップ:超硬合金チップ:超硬合金チップ:超硬合金チップ:超硬合金チップ:超硬合金チップ:超硬合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました