17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オートマック ダイヤモンドヤスリ 5φ 甲丸 AD-DIA-KOUMARU

オートマック ダイヤモンドヤスリ 5φ 甲丸

通常単価(税別)
2,154円
税込単価
2,369円
通常出荷日:6日目

【特長】・アタークA-32・AC-32用の鉄ヤスリです。【用途】・ヤスリ掛け・バリ取り。【商品仕様】・...

詳細を確認

    型番:

    AD-DIA-KOUMARU
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    AD-DIA-KOUMARUの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AD-DIA-KOUMARU
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,154円
    ( 2,369円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アタークA-32・AC-32用の鉄ヤスリです。
    【用途】
    ・ヤスリ掛け・バリ取り。
    【商品仕様】
    ・軸径(mm):5
    ・全長(mm):135
    ・適合機種:AC-32、A-32
    ・形状:甲丸
    ・粒度:150
    ・形状:甲丸
    ・粒度:150
    ・JANコード:4518484542009
    ・トラスココード:852-2896
    ・質量:16g
    【材質/仕上】
    ・ダイヤモンド

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オートマック ダイヤモンドヤスリ 5φ 甲丸の型番AD-DIA-KOUMARUのページです。 型番AD-DIA-KOUMARUに関する仕様情報を記載しております。
    オートマック ダイヤモンドヤスリ 5φ 甲丸のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オートマック ダイヤモンドヤスリ 5φ 甲丸
    オートマック ダイヤモンドヤスリ 5φ 両甲丸
    オートマック ダイヤモンドヤスリ 5φ 丸
    オートマック ダイヤモンドヤスリ 5φ 平
    オートマック ダイヤモンドヤスリ 5φ 三角
    オートマック ダイヤモンドヤスリ 5φ 山
    メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック
    通常価格2,154円2,154円2,154円2,154円2,154円2,154円
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました