17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。

電着CBNバー 軸径6mm

電着CBNバー 軸径6mm
通常単価(税別)
3,7919,536
税込単価
4,17010,490
通常出荷日:9日目

【特長】・CBN砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 ・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

トラスココード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

刃径(mm)

刃長(mm)

全長(mm)

最小発注数量
120
852-7756
12
80000
3
5
55.5
1個
120
852-7757
14
80000
4
5
55.5
1個
120
852-7758
14
80000
5
5
55.5
1個
120
852-7759
15
80000
6
6
56.5
1個
120
852-7760
16
85000
7
8
58.5
1個
120
852-7761
17
85000
8
8
58.5
1個
120
852-7762
22.000
75000
9
10
60.5
1個
100
852-7763
22.000
75000
10
10
60.5
1個
100
852-7764
24.000
75000
11
10
60.5
1個
100
852-7765
25
75000
12
10
60.5
1個
100
852-7766
28.000
50000
13
10
60
1個
100
852-7767
30.000
50000
14
10
60
1個
100
852-7768
32.000
35000
15
10
65.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,301
( 5,831 )
9日目
5,301
( 5,831 )
9日目
3,791
( 4,170 )
9日目
3,791
( 4,170 )
9日目
4,372
( 4,809 )
9日目
4,372
( 4,809 )
9日目
5,301
( 5,831 )
9日目
6,454
( 7,099 )
9日目
6,699
( 7,369 )
9日目
7,464
( 8,210 )
9日目
7,832
( 8,615 )
9日目
9,536
( 10,490 )
9日目
8,985
( 9,884 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CBN砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電着CBNバー 軸径6mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電着CBNバー 軸径6mm
電着ダイヤモンドバー/CBNバー 軸径6mm
電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径6mm
電着ダイヤモンドバー 軸径6mm
電着ダイヤモンドバー 軸径6mm
電着CBNバー 軸径3mm
メーカーミニターナカニシナカニシミニターミニターミニター
通常価格3,791-2,529 -2,707 -5,923 -4,8162,196 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜1日目9日目5日目1日目〜
軸径(mm)666663

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト