ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミニモ レジンボンドダイヤモンドバー#140 Φ22

ミニモ レジンボンドダイヤモンドバー#140 Φ22 AD4204
通常単価(税別)
9,985
税込単価
10,984
通常出荷日:9日目

【特長】・ダイヤモンド砥粒が成形層の全てに分布し長寿命です。 ・樹脂結合剤の適度な弾性により、深い傷の...

詳細を確認

型番:

AD4204
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD4204の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AD4204
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,985
( 10,984 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒が成形層の全てに分布し長寿命です。
・樹脂結合剤の適度な弾性により、深い傷の無い均一な仕上がりが得られます。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・粒度(#):140
・刃径(mm):22
・刃長(mm):2.5
・軸径(mm):2.34
・全長(mm):49.0
・最高使用回転数(rpm):20000
・トラスココード:852-7720
・質量:12g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ レジンボンドダイヤモンドバー#140 Φ22の型番AD4204のページです。 型番AD4204に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ レジンボンドダイヤモンドバー#140 Φ22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ レジンボンドダイヤモンドバー#140 Φ22
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ6.4
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ9
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ13
電着ダイヤモンドバー #140 φ5
ミニモ メタルボンドダイヤモンドバー#140 Φ3.1
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格9,9853,0983,5424,8003,41112,974
通常出荷日9日目5日目5日目1日目1日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました