ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ミニモ ハイセラミックダイヤモンドバー#180 Φ4

通常単価(税別)
13,491円
税込単価
14,840円
通常出荷日:5日目

【特長】・ダイヤモンド砥粒が成形層の全てに分布し長寿命です。 ・ハンドグラインダー等での自由研削に最適...

詳細を確認

型番:

AD4121
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AD4121の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AD4121
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,491円
( 14,840円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒が成形層の全てに分布し長寿命です。
・ハンドグラインダー等での自由研削に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・粒度(#):170
・刃径(mm):4
・刃長(mm):12
・軸径(mm):3.0
・全長(mm):62.0
・最高使用回転数(rpm):67000
・トラスココード:852-7717
・質量:6g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ ハイセラミックダイヤモンドバー#180 Φ4の型番AD4121のページです。 型番AD4121に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ ハイセラミックダイヤモンドバー#180 Φ4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ ハイセラミックダイヤモンドバー#180 Φ4
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ6.4
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#80 Φ4
ミニモ 精密電着ダイヤモンドバー 超硬軸#100 Φ4
ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ4
ダイヤモンドヤスリ 全長180mm
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターM&M
通常価格13,491円3,298円2,993円7,232円4,025円627円
通常出荷日5日目5日目4日目5日目4日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました