ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミニモ メタルボンドダイヤモンドバー#140 Φ3.1

ミニモ メタルボンドダイヤモンドバー#140 Φ3.1 AD4104
通常単価(税別)
12,974
税込単価
14,271
通常出荷日:9日目

【特長】・ダイヤモンド砥粒が成形層の全てに分布し長寿命です。 ・ハンドグラインダー等での自由研削に最適...

詳細を確認

型番:

AD4104
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD4104の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AD4104
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,974
( 14,271 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒が成形層の全てに分布し長寿命です。
・ハンドグラインダー等での自由研削に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・粒度(#):140
・刃径(mm):3.1
・刃長(mm):9
・軸径(mm):2.34
・全長(mm):47.0
・最高使用回転数(rpm):80000
・トラスココード:852-7714
・質量:4g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ メタルボンドダイヤモンドバー#140 Φ3.1の型番AD4104のページです。 型番AD4104に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ メタルボンドダイヤモンドバー#140 Φ3.1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ メタルボンドダイヤモンドバー#140 Φ3.1
電着ダイヤモンドバー #140 φ1.8
電着ダイヤモンドバー #140 φ3.3
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#200 Φ1.2
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#200 Φ1.8
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ6.4
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格12,9743,0833,4082,9632,9633,098
通常出荷日9日目1日目4日目9日目9日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました