17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

電着ダイヤモンドバー 軸径6mm

電着ダイヤモンドバー 軸径6mm
通常単価(税別)
5,9236,699
税込単価
6,5157,369
通常出荷日:9日目

【特長】・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 ・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

角度(°)

刃径(mm)

刃長(mm)

先端角(°)

最小発注数量
-
852-7700
22.000
120
11
4.6
-
1個
-
852-7701
22.000
120
12
5.2
-
1個
4571130852525
852-7702
22.000
120
13
5.7
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,923
( 6,515 )
9日目
6,270
( 6,897 )
9日目
6,699
( 7,369 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電着ダイヤモンドバー 軸径6mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電着ダイヤモンドバー 軸径6mm
電着ダイヤモンドバー 軸径6mm(AD3302)
電着ダイヤモンドバー 軸径3mm
電着ダイヤモンドバー 軸径3mm
電着ダイヤモンドバー #140 φ3.3
ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ5
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格5,923-4,8165,7194,0873,4083,797
通常出荷日9日目5日目9日目9日目4日目4日目
粒度(#)120120140140140140
軸径(mm)66332.343
最高使用回転数(rpm)30000300007000088000700006000
全長(mm)7070454040.585
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト