17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

電着ダイヤモンドバー 軸径6mm円錐鈍角

通常単価(税別)
4,95411,842
税込単価
5,44913,026
通常出荷日:9日目

【特長】・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 ・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

刃径(mm)

刃長(mm)

全長(mm)

最小発注数量
852-7690
19
50000
10
12
62
1個
852-7691
28.000
35000
15
18
73
1個
852-7692
42.000
20000
20
24
79
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,954
( 5,449 )
9日目
6,699
( 7,369 )
9日目
11,842
( 13,026 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電着ダイヤモンドバー 軸径6mm円錐鈍角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電着ダイヤモンドバー 軸径6mm円錐鈍角
電着ダイヤモンドバー 軸径6mm
電着ダイヤモンドバー 軸径6mm
電着ダイヤモンドバー 軸径3mm
電着ダイヤモンドバー 軸径6mm球
電着ダイヤモンドバー 軸径3mm
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格4,954-5,923 -4,8165,7194,321 -4,087
通常出荷日9日目9日目5日目9日目2日目〜9日目
粒度(#)120120120140120140
軸径(mm)666363
角度(°)45--60--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト