ツール用品技術窓口

確定しました

  • トラスココード

  • 角度(°)

    ~mm
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ4

通常単価(税別)
5,536
税込単価
6,090
通常出荷日:9日目

【特長】・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 ・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

AD2711
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD2711の仕様・寸法情報

粒度(#)
140
軸径(mm)
3
JANコード
-
トラスココード
852-7662
質量(g)
5
角度(°)
90
最高使用回転数(rpm)
70000
刃径(mm)
3
刃長(mm)
2.1
全長(mm)
42
先端角(°)
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AD2711

JANコード

トラスココード

角度(°)

刃径(mm)

刃長(mm)

全長(mm)

先端角(°)

最小発注数量
-
852-7662
90
3
2.1
42
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,536
( 6,090 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・粒度(#):140
・刃径(mm):4
・刃長(mm):3
・軸径(mm):3.0
・全長(mm):43.0
・最高使用回転数(rpm):70000
・角度(°):90
・角度(°):90
・トラスココード:852-7663
・質量:5g

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ4の型番AD2711のページです。 型番AD2711に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ4のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました