ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

電着ダイヤモンドバー 軸径3mm

電着ダイヤモンドバー 軸径3mm AD2702
通常単価(税別)
5,719円
税込単価
6,291円
通常出荷日:9日目

【特長】・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 ・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研...

詳細を確認

型番:

AD2702
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AD2702の仕様・寸法情報

粒度(#)
140
軸径(mm)
3
トラスココード
852-7660
質量(g)
5
角度(°)
60
最高使用回転数(rpm)
70000
刃径(mm)
4
刃長(mm)
5.2
全長(mm)
45
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AD2702
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,719円
( 6,291円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電着ダイヤモンドバー 軸径3mmの型番AD2702のページです。 型番AD2702に関する仕様情報を記載しております。
電着ダイヤモンドバー 軸径3mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電着ダイヤモンドバー 軸径3mm
電着ダイヤモンドバー 軸径3mm
電着ダイヤモンドバー 軸径6mm
電着ダイヤモンドバー 軸径6mm(AD3302)
電着ダイヤモンドバー #140 φ3.3
電着ダイヤモンドバー #140 φ5
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格5,719円4,087円5,923円 -5,209円3,699円3,562円
通常出荷日9日目9日目9日目5日目4日目1日目
粒度(#)140140120120140140
軸径(mm)33662.342.34
トラスココード852-7660---498-6750498-6776
質量(g)55----
角度(°)60-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました