ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

sedia アドワン ポケットファイル A5 5ポケット ブラック

sedia アドワン ポケットファイル A5 5ポケット ブラック AD-2655-60
通常単価(税別)
667円
税込単価
734円
通常出荷日:6日目

【特長】・ポップなカラーのファスナーケース付ポケットファイルです。【商品仕様】・規格・仕様:A5・5ポ...

詳細を確認

型番:

AD-2655-60
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AD-2655-60の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AD-2655-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
667円
( 734円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポップなカラーのファスナーケース付ポケットファイルです。
【商品仕様】
・規格・仕様:A5
・5ポケット
・サイズ(縦×横×背幅):225×178×6mm
・カラー:ブラック
・JANコード:4974214160453
・質量:80g
【材質/仕上】
・表紙/再生PP
・.45mm厚
・表2内ポケット/再生PP
・.2mm厚
・ポケット/再生PP
・.15mm厚
・ファスナーケース/再生軟質PP
・.2mm厚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia アドワン ポケットファイル A5 5ポケット ブラックの型番AD-2655-60のページです。 型番AD-2655-60に関する仕様情報を記載しております。
sedia アドワン ポケットファイル A5 5ポケット ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia アドワン ポケットファイル A5 5ポケット ブラック
sedia アドワン ポケットファイル A4 5ポケット ブラック
sedia アドワン ポケットファイル A5 5ポケット ブルー
sedia アドワン ポケットファイル A5 5ポケット ピンク
sedia アドワン ポケットファイル A5 5ポケット イエロー
sedia アドワン ポケットファイル A5 5ポケット グリーン
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格667円750円667円667円667円667円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました