ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

sedia アドワン ボックスファイル A4タテ クリア

sedia アドワン ボックスファイル A4タテ クリア AD-2650-90
通常単価(税別)
900円
税込単価
990円
通常出荷日:6日目

【特長】・カラーバリエーション豊富で丈夫なPP製のボックスファイルです。・丈夫なPP製だから長く使えて...

詳細を確認

型番:

AD-2650-90
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AD-2650-90の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AD-2650-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
900円
( 990円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーバリエーション豊富で丈夫なPP製のボックスファイルです。
・丈夫なPP製だから長く使えて経済的です。
・内容がひと目でわかるタイトルラベル付です。
・底が抜けない2重ロック仕様です。
【商品仕様】
・規格:A4-S
・本体サイズ(縦×横×背幅):309×265×102mm
・カラー:クリア
・タイトルラベル2枚付
・JANコード:4974214163607
・質量:220g
【材質/仕上】
・本体:再生PP
・0.9mm厚
・ポケット:再生PP
・0.9mm厚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia アドワン ボックスファイル A4タテ クリアの型番AD-2650-90のページです。 型番AD-2650-90に関する仕様情報を記載しております。
sedia アドワン ボックスファイル A4タテ クリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia アドワン ボックスファイル A4タテ クリア
sedia アドワン ボックスファイル A4タテ ブルー
sedia アドワン ボックスファイル A4タテ ブラック
sedia アドワン ボックスファイル A4タテ ピンク
sedia アドワン ボックスファイル A4タテ イエロー
sedia アドワン ボックスファイル A4タテ グリーン
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格900円900円900円900円900円900円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました