17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱刃径Φ3.2

通常単価(税別)
3,495
税込単価
3,845
通常出荷日:9日目

【特長】・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 ・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
80
4571130851061
852-7613
1個
200
-
852-7630
1個
270
4571130851542
852-7639
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,495
( 3,845 )
9日目
3,495
( 3,845 )
9日目
3,495
( 3,845 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱刃径Φ3.2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱刃径Φ3.2
電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱刃径Φ2.2
電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱刃径Φ5.5
電着ダイヤモンドバー 軸径3mm
電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱刃径Φ2.7
電着ダイヤモンドバー 軸径3mm
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格3,4952,738 -3,139 -5,7192,738 -4,087
通常出荷日9日目9日目4日目〜9日目9日目9日目
軸径(mm)333333
質量(g)6575-5
最高使用回転数(rpm)800008000067000700008000088000
刃径(mm)3.22.25.542.7-
刃長(mm)7795.27-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト