ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ミニモ 電着ダイヤモンドバー#270 Φ2.5

通常単価(税別)
2,963
税込単価
3,259
通常出荷日:9日目

【特長】・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 ・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研...

詳細を確認

型番:

AD2417
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD2417の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AD2417
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,963
( 3,259 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・粒度(#):270
・刃径(mm):2.5
・刃長(mm):7
・軸径(mm):3.0
・全長(mm):52.0
・最高使用回転数(rpm):80000
・トラスココード:852-7636
・質量:5g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ 電着ダイヤモンドバー#270 Φ2.5の型番AD2417のページです。 型番AD2417に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#270 Φ2.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#270 Φ2.5
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#100 Φ2.5
電着ダイヤモンドバー #140 φ5
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#80 Φ3.5
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#200 Φ1.2
電着ダイヤモンドバー #120 φ8.5
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格2,9632,9633,4113,4952,9633,453
通常出荷日9日目9日目1日目9日目9日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました