ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

sedia アドワン ワイド&ハーフフォルダー タイトルポケット付 A4 クリア

sedia アドワン ワイド&ハーフフォルダー タイトルポケット付 A4 クリア AD-2406-90
通常単価(税別)
116
税込単価
128
通常出荷日:7日目

【特長】・中身が落ちにくいハーフ溶着のクリヤフォルダーです。・ポストカードなどが入る便利なタイトルポケ...

詳細を確認

型番:

AD-2406-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD-2406-90の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番本体サイズ(縦×横×背幅)ポケットサイズ(縦×横)カラー収容枚数JANコード質量材質
AD-2406-90310×240×1mm113×165mmクリアコピー用紙約100枚497421416342339g本体:再生PP、ポケット:再生PP

型番リスト

表示件数
型番
AD-2406-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116
( 128 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中身が落ちにくいハーフ溶着のクリヤフォルダーです。
・ポストカードなどが入る便利なタイトルポケット付です。
・従来のA4フォルダーがそのまま収容できます。
・ワイドサイズだから、書類が約100枚収容、リフィルポケットなども収容可能です。
【商品仕様】
・本体サイズ(縦×横×背幅):310×240×1mm
・ポケットサイズ(縦×横):113×165mm
・カラー:クリア
・収容枚数:コピー用紙約100枚
・グリーン購入法適合商品
・JANコード:4974214163423
・質量:39g
【材質/仕上】
・本体:再生PP
・.2mm厚
・ポケット:再生PP
・.2mm厚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia アドワン ワイド&ハーフフォルダー タイトルポケット付 A4 クリアの型番AD-2406-90のページです。 型番AD-2406-90に関する仕様情報を記載しております。
sedia アドワン ワイド&ハーフフォルダー タイトルポケット付 A4 クリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia アドワン ワイド&ハーフフォルダー タイトルポケット付 A4 クリア
sedia アドワン ワイド&ハーフフォルダー タイトルポケット付 A4 ブルー
sedia シスブロック クリア
sedia シスブロック クリア
sedia シスブロック クリア
クリアバッグ
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイトラスコ中山
通常価格116121710558812720 -
通常出荷日7日目7日目3日目3日目3日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト