ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 マグネットポケット(MGP-) |
|
エスコ 340×108×240mm 収納ボックス(マグネット付) |
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |
【特長】・パソコン等で作成したオリジナルの文字や絵柄の表示が簡単にできます。・ポケット内の表示用紙を差...
詳細を確認| 型番 | 色 | 入数 | サイズ(本体) | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 340-37 | 緑/白 | 5枚 | 359×240×約0.4mm厚 | 本体:塩ビ 結束バンド:ナイロン | A4タテ用 |
| 340-371 | 1枚 | ||||
| 340-40 | 無地 | 5枚 | |||
| 340-401 | 1枚 | ||||
| 340-38 | 緑/白 | 5枚 | 272×327×約0.4mm厚 | A4ヨコ用 | |
| 340-381 | 1枚 | ||||
| 340-41 | 無地 | 5枚 | |||
| 340-411 | 1枚 | ||||
| 340-39 | 緑/白 | 5枚 | 359×450×約0.4mm厚 | A3ヨコ用 | |
| 340-391 | 1枚 | ||||
| 340-42 | 無地 | 5枚 | |||
| 340-421 | 1枚 |



通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,852円 ( 4,237円 ) | 6日目 |
4,465円 ( 4,912円 ) | 4日目 |
5,075円 ( 5,583円 ) | 4日目 |
5,783円 ( 6,361円 ) | 6日目 |
5,783円 ( 6,361円 ) | 1日目 |
6,897円 ( 7,587円 ) | 6日目 |
982円 ( 1,080円 ) | 4日目 |
982円 ( 1,080円 ) | 4日目 |
1,194円 ( 1,313円 ) | 6日目 |
1,322円 ( 1,454円 ) | 6日目 |
1,416円 ( 1,558円 ) | 3日目 |
1,644円 ( 1,808円 ) | 4日目 |
【特長】
・パソコン等で作成したオリジナルの文字や絵柄の表示が簡単にできます。
・ポケット内の表示用紙を差替えれば、使い回しができます。
・雨が入りにくい構造なので、差込んだ用紙が簡単には濡れません。
・取付けも取外しもカンタンです。
・使用頻度の高いサイズを揃えました。
・単管や筋かい、ロープ、フェンス(金網)等に使用できます。
・結束バンドは、着脱式なので取外しもカンタンです。
【用途】
・自作表示を単管やコーンバーに取り付け出来ます。
・工場・駐車場・建設現場等に使用できます。


ユニット
ポケットマグネット 片面表示

トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイマーク
PL警告表示ラベル危険
4.5通常価格(税別):954円~

アイマーク
IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ)
0通常価格(税別):331円~

ユニット
ゲージマーカーステッカー
2.5通常価格(税別):387円~

ユニット
バルブ開閉表示板 丸型
4.8通常価格(税別):740円~

トラスコ中山
バルブ開閉表示板取付金具 ボールチェーン
4.5通常価格(税別):266円~

ユニット
製造物責任(PL)警告表示ラベル 横型ステッカー
5通常価格(税別):1,021円~

ユニット
バルブ開閉表示板 長角型 858・886
5通常価格(税別):829円~

日本緑十字社
バルブ開閉札
5通常価格(税別):466円

日本緑十字社
ステンレスワイヤーロープ ロープ径:1.2mm
5通常価格(税別):458円~