ツール用品技術窓口
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):1,948円~
通常出荷日:1日目 ~
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
通常価格(税別):2,818円~
通常出荷日:在庫品1日目
ロブテックス
モンキレンチ(強力型) M100~M600
ロブテックス
通常価格(税別):2,709円~
通常出荷日:在庫品1日目
スーパーツール
超硬バー φ3(シャンク径3mm)
スーパーツール
通常価格(税別):1,380円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):5,002円~
通常出荷日:在庫品1日目
クレトイシ
SG砥石
クレトイシ
通常価格(税別):4,062円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):883円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・粒度(#):200
・刃径(mm):1.2
・刃長(mm):7
・軸径(mm):3.0
・全長(mm):48.0
・最高使用回転数(rpm):80000
・JANコード:4571130851306
・トラスココード:852-7625
・質量:5g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
電着ダイヤモンドバー (Ф3スチールシャンク)
4.7通常価格(税別):430円~

ミニター
電着ダイヤモンドバー ADシリーズ
0通常価格(税別):1,885円~

トラスコ中山
トラスコ中山 ダイヤモンドバー
5通常価格(税別):989円~

ミスミ
電着ダイヤモンドバー (Ф6スチールシャンク)
4通常価格(税別):1,090円~

ミスミ
軸付インターナル砥石
0通常価格(税別):1,400円~

ナカニシ
電着ダイヤモンドバー/CBNバー シャンク軸径3mm
5通常価格(税別):1,978円~

柳瀬
電着ダイヤモンドバー軸径3・6mm
4.5通常価格(税別):790円~

クリストンダイヤモンド工業
治具研削用軸付きインターナル砥石 電着タイプ
4.2通常価格(税別):1,230円~

ミニター
スーパーダイヤモンド砥石
0通常価格(税別):3,750円~