17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱刃径Φ2.2

電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱刃径Φ2.2
通常単価(税別)
2,7382,963
税込単価
3,0123,259
通常出荷日:9日目

【特長】・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 ・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

トラスココード

最小発注数量
140
852-7620
1個
200
852-7627
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,738
( 3,012 )
9日目
2,963
( 3,259 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱刃径Φ2.2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱刃径Φ2.2
電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱刃径Φ5.5
電着ダイヤモンドバー 軸径3mm
電着ダイヤモンドバー 軸径3mm円柱刃径Φ2.7
電着ダイヤモンドバー 軸径3mm
電着ダイヤモンドバー 軸径6mm逆三角
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格2,738-3,139 -5,7192,738 -4,0875,301
通常出荷日9日目4日目〜9日目9日目9日目2日目〜
軸径(mm)333336
質量(g)575-5-
最高使用回転数(rpm)800006700070000800008800030000
刃径(mm)2.25.542.7-20
刃長(mm)795.27--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト