17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ2.5 円錐先丸

    型番:

    AD1255
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    AD1255の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AD1255
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,973円
    ( 3,270円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
    ・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    【用途】
    ・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
    【商品仕様】
    ・最高使用回転数(rpm):80000
    ・軸径(mm):2.34
    ・刃径(mm):2.5
    ・粒度(#):140
    ・形状:円錐先丸
    ・刃長(mm):7.0
    ・全長(mm):44.5
    ・JANコード:4571130850347
    ・トラスココード:823-0715
    ・質量:4g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ2.5 円錐先丸の型番AD1255のページです。 型番AD1255に関する仕様情報を記載しております。
    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ2.5 円錐先丸のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ2.5 円錐先丸
    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1 円錐先丸
    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ2.5 円錐鋭角
    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1.6 円錐先丸
    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ0.9 円錐先丸
    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ2.5 円柱先錐
    メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
    通常価格2,973円2,717円3,650円2,299円2,361円3,049円
    通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました