17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ3.7

通常単価(税別)
3,586円
税込単価
3,945円
通常出荷日:1日目

【特長】・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 ・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研...

詳細を確認

    型番:

    AD1205
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    AD1205の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AD1205
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,586円
    ( 3,945円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
    ・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
    【用途】
    ・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
    【商品仕様】
    ・最高使用回転数(rpm):80000
    ・軸径(mm):2.34
    ・刃径(mm):3.7
    ・粒度(#):140
    ・形状:円錐鋭角
    ・刃長(mm):6.0
    ・全長(mm):44.5
    ・JANコード:4571130850231
    ・トラスココード:823-0704
    ・質量:4g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ3.7の型番AD1205のページです。 型番AD1205に関する仕様情報を記載しております。
    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ3.7のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ3.7
    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ2.7
    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ3.3
    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ2.3
    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ3.5
    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ3.1 円柱
    メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
    通常価格3,586円3,571円3,325円2,926円3,713円3,040円
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました