ツール用品技術窓口

型番:

AD1103
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

AD1103の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD1103
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,138円
( 3,452円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
・仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
【商品仕様】
・最高使用回転数(rpm):80000
・軸径(mm):2.34
・刃径(mm):1.3
・粒度(#):140
・形状:円柱
・刃長(mm):5.0
・全長(mm):44.0
・JANコード:4571130850033
・トラスココード:823-0684
・質量:4g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1.3の型番AD1103のページです。 型番AD1103に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1.3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1.3
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ3.1 円柱
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ3.3
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ2.3
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ3.5
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ3.7
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格3,138円3,040円3,325円2,926円3,713円3,586円
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目4日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました