ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

sedia アクティフ 6インデックスフォルダー A4 クリア

sedia アクティフ 6インデックスフォルダー A4 クリア ACT-906-90
通常単価(税別)
609円
税込単価
670円
通常出荷日:4日目

【特長】・中仕切りで書類をかんたん分類できるアクティフインデックスフォルダーです。【商品仕様】・規格:...

詳細を確認

型番:

ACT-906-90
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ACT-906-90の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ACT-906-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
609円
( 670円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中仕切りで書類をかんたん分類できるアクティフインデックスフォルダーです。
【商品仕様】
・規格:A4
・6仕切り7ポケット
・サイズ:縦250×横310×マチ幅4mm(マチ最大20mm)
・カラー:クリア
・適正収容枚数:約185枚
・JANコード:4974214150829
・質量:100g
【材質/仕上】
・表紙:PP
・0.2mm厚(半透明)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

sedia アクティフ 6インデックスフォルダー A4 クリアの型番ACT-906-90のページです。 型番ACT-906-90に関する仕様情報を記載しております。
sedia アクティフ 6インデックスフォルダー A4 クリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
sedia アクティフ 6インデックスフォルダー A4 クリア
sedia アクティフ 6インデックスフォルダー A4 ブルー
sedia アクティフ 6インデックスフォルダー A4 ブラック
sedia アクティフ 6インデックスフォルダー A4 ピンク
sedia アクティフ 12インデックスフォルダー A4 クリア
sedia アクティフ 6インデックスフォルダー A4 ライトグリーン
メーカーセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイセキセイ
通常価格609円609円609円609円726円609円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました