17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブロ-ドレンチ ACPW-85
  • ブロ-ドレンチ

ブロ-ドレンチ

通常単価(税別)
17,335円
税込単価
19,069円
通常出荷日:6日目

【特長】・小さな本体、大きな口開きです。・ポリパイ継手廻しに最適です。・13A~25A継手、または25...

詳細を確認
  • JANコード
    4953830218380
  • トラスココード
    814-5139
  • 質量(g)
    1050.0
  • 材質1
    本体:アルミ合金
  • くわえられる管外径(mm)
    13~50
  • くわえられる管呼び寸法
    25~50A
  • 全長(呼称)(mm)
    385

型番:

ACPW-85
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ACPW-85の仕様・寸法情報

JANコード
4953830218380
トラスココード
814-5139
質量(g)
1050.0
材質1
本体:アルミ合金
くわえられる管外径(mm)
13~50
くわえられる管呼び寸法
25~50A
全長(呼称)(mm)
385
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
ACPW-85
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,335円
( 19,069円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さな本体、大きな口開きです。
・ポリパイ継手廻しに最適です。
・13A~25A継手、または25A~50A継手にワイドな対応しています。
・メーターボックス内・溝中作業も最適です。
・鍛造アルミボディー、白管・VD管継手対応しています。
・歯のピッチも小さく、キズが付きにくいです。
【用途】
・量水器内作業に適しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブロ-ドレンチの型番ACPW-85のページです。 型番ACPW-85に関する仕様情報を記載しております。
ブロ-ドレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロ-ドレンチ
パイプレンチ(P/PU)
ベルトレンチ BTW
HIT パイプレンチ
ボ-リングレンチ
HIT アルミコーナーレンチ
メーカーヒットヒットヒットヒットヒットヒット
通常価格17,335円4,632円 -7,332円 -6,627円 -174,073円 -18,550円
通常出荷日6日目2日目〜1日目5日目4日目1日目
JANコード4953830218380-----
トラスココード814-5139-----
質量(g)1050.0-----
材質1本体:アルミ合金特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊合金鋼アルミ合金
くわえられる管外径(mm)13~50-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました