ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

サンフラッグ 両頭シルバービット6本組#2X65mm【6個入り】

サンフラッグ 両頭シルバービット6本組#2X65mm ACB6265
通常単価(税別)
1,352円
税込単価
1,487円
通常出荷日:9日目

【特長】・ステンレスビス使用などの錆びを嫌う箇所での作業では、防錆処理を施したシルバービットが最適です...

詳細を確認

型番:

ACB6265
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (6個入り)

ACB6265の仕様・寸法情報

JANコード
4906842123814
トラスココード
853-5666
材質1
特殊鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ACB6265
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,352円
( 1,487円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスビス使用などの錆びを嫌う箇所での作業では、防錆処理を施したシルバービットが最適です。
【用途】
・充電インパクト用ドライバー・電動ドライバーなどにご使用下さい。
【商品仕様】
・シルバービット6本組 #2×65
・サンフラッグ 両頭シルバービット6本組#2X65mm
・JANコード:4906842123814
・トラスココード:853-5666
・質量:100g
【材質/仕上】
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ 両頭シルバービット6本組#2X65mmの型番ACB6265のページです。 型番ACB6265に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ 両頭シルバービット6本組#2X65mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ 両頭シルバービット6本組#2X65mm
サンフラッグ シルバー両頭ビット10本組 #2X65
サンフラッグ シルバー両頭ビット#2X65mm
サンフラッグ 両頭シルバービット6本組#2X110mm
サンフラッグ 両頭シルバービット6本組#2X45mm
サンフラッグ 両頭シルバービット6本組#2X85mm
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格1,352円2,086円692円1,588円1,329円1,468円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード490684212381449068421230294906842123524490684212383849068421238074906842123821
トラスココード853-5666853-5649853-5658853-5668853-5665853-5667
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました