17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンフラッグ 硬刃シルバービットセット ACB-6004

サンフラッグ 硬刃シルバービットセット

通常単価(税別)
1,672円
税込単価
1,839円
通常出荷日:9日目

【特長】・ステンレスビス使用などの錆びを嫌う箇所での作業では、防錆処理を施したシルバービットが最適です...

詳細を確認
  • JANコード
    4906842123876
  • トラスココード
    853-5663
  • 材質1
    特殊鋼

型番:

ACB-6004
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ACB-6004の仕様・寸法情報

JANコード
4906842123876
トラスココード
853-5663
材質1
特殊鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
ACB-6004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,672円
( 1,839円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスビス使用などの錆びを嫌う箇所での作業では、防錆処理を施したシルバービットが最適です。
【用途】
・充電インパクト用ドライバー・電動ドライバーなどにご使用下さい。
【商品仕様】
・ビット明細 両頭#2×65・85・110・150 段付#2×100・150 各1本 計6本 磁力付き
・サンフラッグ 硬刃シルバービットセット
・JANコード:4906842123876
・トラスココード:853-5663
・質量:170g
【材質/仕上】
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ 硬刃シルバービットセットの型番ACB-6004のページです。 型番ACB-6004に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ 硬刃シルバービットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ 硬刃シルバービットセット
サンフラッグ 硬刃シルバービットセット
サンフラッグ 硬刃シルバービットセット
サンフラッグ シルバー両頭業務用ビットセット
サンフラッグ 両頭シルバービット#1X65
サンフラッグ シルバー両頭ビット#2X65mm
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格1,672円1,628円2,421円1,405円692円692円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード490684212387649068421238524906842123883490684212386949068421235004906842123524
トラスココード853-5663853-5661853-5664853-5662853-5654853-5658
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました