ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

サンフラッグ ホルダー付ビットセット

サンフラッグ ホルダー付ビットセット ACB-6001
  • サンフラッグ ホルダー付ビットセット
通常単価(税別)
1,543円
税込単価
1,697円
通常出荷日:9日目

【特長】・ステンレスビス使用などの錆びを嫌う箇所での作業では、防錆処理を施したシルバービットが最適です...

詳細を確認

型番:

ACB-6001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ACB-6001の仕様・寸法情報

JANコード
4906842123845
トラスココード
853-5660
材質1
特殊鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ACB-6001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,543円
( 1,697円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスビス使用などの錆びを嫌う箇所での作業では、防錆処理を施したシルバービットが最適です。
【用途】
・充電インパクト用ドライバー・電動ドライバーなどにご使用下さい。
【商品仕様】
・ビット明細 両頭#2×65・85・110 段付#1×100 #2×65・100 計6本 磁力付き
・サンフラッグ ホルダー付ビットセット
・JANコード:4906842123845
・トラスココード:853-5660
・質量:130g
【材質/仕上】
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ ホルダー付ビットセットの型番ACB-6001のページです。 型番ACB-6001に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ ホルダー付ビットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ ホルダー付ビットセット
サンフラッグ 段付ブロンズバラビット
サンフラッグ 段付ブロンズバラビット
サンフラッグ 段付ブロンズバラビット
サンフラッグ 段付ブロンズバラビット
サンフラッグ 業務用ビットセット6本組
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格1,543円516円490円516円481円1,621円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード490684212384549068421240404906842124095490684212406449068421240574906842120820
トラスココード853-5660853-5791853-5793853-5792853-5794853-5670
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました