ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

サンフラッグ 両頭シルバービット#2×45mm

サンフラッグ 両頭シルバービット#2×45mm ACB-245
通常単価(税別)
684円
税込単価
752円
通常出荷日:9日目

【特長】・ステンレスビス使用などの錆びを嫌う箇所での作業では、防錆処理を施したシルバービットが最適です...

詳細を確認

型番:

ACB-245
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ACB-245の仕様・寸法情報

JANコード
4906842123517
トラスココード
853-5657
材質1
特殊鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ACB-245
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
684円
( 752円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスビス使用などの錆びを嫌う箇所での作業では、防錆処理を施したシルバービットが最適です。
【用途】
・充電インパクト用ドライバー・電動ドライバーなどにご使用下さい。
【商品仕様】
・シルバービット 2本組 #2×45
・サンフラッグ 両頭シルバービット#2×45mm
・JANコード:4906842123517
・トラスココード:853-5657
・質量:22g
【材質/仕上】
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ 両頭シルバービット#2×45mmの型番ACB-245のページです。 型番ACB-245に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ 両頭シルバービット#2×45mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ 両頭シルバービット#2×45mm
サンフラッグ 両頭シルバービット6本組#2X45mm
サンフラッグ シルバー両頭ビット10本組 #2X45
サンフラッグ シルバー両頭ビット#2X65mm
サンフラッグ 両頭シルバービット#2X150mm
サンフラッグ シルバー両頭ビット#2X110
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格684円1,329円2,039円692円911円795円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード490684212351749068421238074906842123012490684212352449068421235624906842123548
トラスココード853-5657853-5665853-5648853-5658853-5656853-5655
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました