ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

サンフラッグ シルバー両頭ビット2本組 #1×110【2個入り】

サンフラッグ シルバー両頭ビット2本組 #1×110 ACB-1-110
通常単価(税別)
753円
税込単価
828円
通常出荷日:9日目

【特長】・特殊表面加工により、粘り強く・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。・ステンレスビス使用などの錆...

詳細を確認

型番:

ACB-1-110
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

ACB-1-110の仕様・寸法情報

JANコード
4906842123579
トラスココード
853-5653

型番リスト

表示件数
型番
ACB-1-110
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
753円
( 828円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊表面加工により、粘り強く・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
・ステンレスビス使用などの錆びを嫌う箇所での作業では、防錆処理を施したシルバービットが最適です。
・ステンレスビス使用などの錆びを嫌う箇所での作業では、防錆処理を施したシルバービットが最適です。
【用途】
・充電・電動ドライバー用ビットとしてご使用下さい。
【商品仕様】
・サイズ#1×110mm
・硬度H級
・磁力付
・シルバー仕上げ
・JANコード:4906842123579
・トラスココード:853-5653
・質量:58g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ シルバー両頭ビット2本組 #1×110の型番ACB-1-110のページです。 型番ACB-1-110に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ シルバー両頭ビット2本組 #1×110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ シルバー両頭ビット2本組 #1×110
サンフラッグ シルバー両頭ビット10本組 #2X110
サンフラッグ 両頭シルバービット6本組#2X110mm
サンフラッグ シルバー両頭ビット#2X110
サンフラッグ シルバー両頭ビット#3X110mm
サンフラッグ シルバー両頭ビット10本組 #2X65
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格753円2,164円1,519円753円771円1,986円
通常出荷日9日目8日目9日目9日目9日目9日目
JANコード490684212357949068421230364906842123838490684212354849068421235934906842123029
トラスココード853-5653853-5650853-5668853-5655853-5796853-5649

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました