17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ライン精機 DK-5005用ACアダプタ AC-ADAPTOR-DK-5-ZDK5021
  • ライン精機 DK-5005用ACアダプタ

ライン精機 DK-5005用ACアダプタ

通常単価(税別)
4,240円
税込単価
4,664円
通常出荷日:9日目

【用途】・DK-5005シリーズ用ACアダプタ。【商品仕様】・コード長180Cm・トラスココード:85...

詳細を確認
  • トラスココード
    857-2320
  • 質量(g)
    120

型番:

AC-ADAPTOR-DK-5-ZDK5021
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AC-ADAPTOR-DK-5-ZDK5021の仕様・寸法情報

トラスココード
857-2320
質量(g)
120

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
AC-ADAPTOR-DK-5-ZDK5021
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,240円
( 4,664円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・DK-5005シリーズ用ACアダプタ。
【商品仕様】
・コード長180Cm
・トラスココード:857-2320
・質量:120g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライン精機 DK-5005用ACアダプタの型番AC-ADAPTOR-DK-5-ZDK5021のページです。 型番AC-ADAPTOR-DK-5-ZDK5021に関する仕様情報を記載しております。
ライン精機 DK-5005用ACアダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライン精機 DK-5005用ACアダプタ
電子数取器 DK-100H
長さ計測用ゴムプーリー
アワーメータ GR2シリーズ(セルフ電源)
セコンドメータ GR2シリーズ(セルフ電源)
測長器 MWCシリーズ(トータル長さ計)
メーカーライン精機ライン精機ライン精機ライン精機ライン精機ライン精機
通常価格4,240円2,642円3,360円6,746円 -6,746円 -17,636円 -
通常出荷日9日目10日目9日目11日目31日目1日目〜
トラスココード857-2320-838-3037---
質量(g)120約30(電池・ストラップ含む)-50(電池含)50(電池含)545

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

数取器・カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました