ツール用品技術窓口

型番:

AC-7T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

AC-7Tの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AC-7T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,752円
( 7,427円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上しています。
【用途】
・一般生産工場
【商品仕様】
・ホース取付口:両端G1/4×ネジ
・最大使用寸法(m):5
・コイルホース:5×8mm(内径×外径)
・最高使用圧力:1.2Mpa
・JANコード:4580172370225
・トラスココード:827-5623
・質量:440g
【材質/仕上】
・ポリウレタン、特殊糸

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WTB 糸巻きコイルホース AC-7Tの型番AC-7Tのページです。 型番AC-7Tに関する仕様情報を記載しております。
WTB 糸巻きコイルホース AC-7Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WTB 糸巻きコイルホース AC-7T
WTB 糸巻きコイルホース AC-5T
WTB 糸巻きコイルホース AC-3T
WTB エアーダスター
糸巻きコイルホースエアーダスターガンセット
コイルホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット
メーカーWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションヤマトエンジニアリング
通常価格6,752円5,343円4,738円2,167円6,985円 -7,663円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました