ツール用品技術窓口

空気圧式圧着工具 AC-5N-D
  • 空気圧式圧着工具

空気圧式圧着工具

通常単価(税別)
147,569円
税込単価
162,326円
通常出荷日:1日目

【特長】・空気圧式の圧着工具です。・ヘッド交換で裸端子、絶縁端子、被覆付閉端端子などに対応します。・フ...

詳細を確認

ご注意

  • ヘッドは付属しません。別途ご用意ください。

型番:

AC-5N-D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
交換ヘッドについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】
エアー式でスピードが速く耐久性に優れています。

【用途】
卓上で大量の端子圧着作業が可能。ヘッド交換により裸端子、被覆付き端子なども圧着可能。

使用方法・使用事例

使用例

メーカー紹介

松本から世界へ
製品の開発に携わること60年。この地で長年にわたって蓄積した経験と技術は私達のゆるぎない自信と誇りとなり、IZUMIの全製品に注がれています。

電気と共に暮らしを支える
世界のインフラを支えてきた信頼の電設工具製品と、高い技術力とユニークな発想で暮らしを便利で楽しくする家電製品。
私たちは、この2つの"電気に関わるものづくり"を通して、みなさまの豊かで快適な毎日に貢献していきます。

AC-5N-Dの仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
適応電線
その他
適合端子
その他
全長(mm)
190
適応サイズ
ヘッドによる
JANコード
4906274800635
トラスココード
395-2126
質量(g)
2000
材質1
スチール
出力(kN)
12.7

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AC-5N-D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
147,569円
( 162,326円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気圧式の圧着工具です。
・ヘッド交換で裸端子、絶縁端子、被覆付閉端端子などに対応します。
・フットペダル付です。

ご注意

  • ヘッドは付属しません。別途ご用意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

空気圧式圧着工具の型番AC-5N-Dのページです。 型番AC-5N-Dに関する仕様情報を記載しております。
空気圧式圧着工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空気圧式圧着工具
T形コネクタ用 圧縮端子 スリーブ用 EH-2C
手動片手式圧着工具 裸圧着端子/絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
泉 手動片手式圧着工具 連鎖型圧着端子
アタッチメント レースウエイカッタ
手動片手式工具 裸端子用
メーカー泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所
通常価格147,569円21,045円24,653円25,263円144,665円6,520円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目3日目1日目
工具種類圧着工具・圧接工具-圧着工具・圧接工具--圧着工具・圧接工具
適応電線その他-----
適合端子その他-その他--裸圧着端子
全長(mm)190320195270-172
適応サイズヘッドによる-1.25/2.0mm2--1.25、2mm2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました