17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーボーイ 安心クッションコーナー用 大 OD AC139

カーボーイ 安心クッションコーナー用 大 OD

通常単価(税別)
430
税込単価
473
通常出荷日:7日目

【特長】・非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。・耐摩耗性にも優れています。【用途】・デスク、作業台、...

詳細を確認
  • トラスココード
    826-6341
  • 質量(g)
    30
  • 材質1
    本体:NBR

型番:

AC139
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AC139の仕様・寸法情報

トラスココード
826-6341
質量(g)
30
材質1
本体:NBR
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
AC139
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
430
( 473 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
・耐摩耗性にも優れています。
【用途】
・デスク、作業台、機械周りの角、突き出た危険な角の安全対策。
【商品仕様】
・両面テープ付属
・トラスココード:826-6341
・質量:30g
【材質/仕上】
・本体:NBR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カーボーイ 安心クッションコーナー用 大 ODの型番AC139のページです。 型番AC139に関する仕様情報を記載しております。
カーボーイ 安心クッションコーナー用 大 ODのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーボーイ 安心クッションコーナー用 大 OD
カーボーイ 安心クッションコーナー用 小 OD
カーボーイ ジャバラマットスリム 大 ブラック/イエロー
カーボーイ 安心クッションコーナー用 みつあし クリア
カーボーイ ジャバラマット 大 ブラック/イエロー
カーボーイ 安心クッションコーナー用 極細 木目ライト
メーカーカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイ
通常価格43030719,86918014,566282
通常出荷日7日目7日目9日目1日目18日目2日目
トラスココード826-6341826-6342822-9565822-0054822-9563826-6339
質量(g)30151820323003
材質1本体:NBR本体:NBR---本体:NBR

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました