17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーボーイ 安心クッションコーナー用 極細 木目ライト AC135

カーボーイ 安心クッションコーナー用 極細 木目ライト

通常単価(税別)
282
税込単価
310
通常出荷日:2日目

【特長】・非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。・耐摩耗性にも優れています。【用途】・デスク、作業台、...

詳細を確認
  • トラスココード
    826-6339
  • 質量(g)
    3
  • 材質1
    本体:NBR

型番:

AC135
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AC135の仕様・寸法情報

トラスココード
826-6339
質量(g)
3
材質1
本体:NBR
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
AC135
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
282
( 310 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
・耐摩耗性にも優れています。
【用途】
・デスク、作業台、機械周りの角、突き出た危険な角の安全対策。
【商品仕様】
・両面テープ付属
・トラスココード:826-6339
・質量:3g
【材質/仕上】
・本体:NBR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カーボーイ 安心クッションコーナー用 極細 木目ライトの型番AC135のページです。 型番AC135に関する仕様情報を記載しております。
カーボーイ 安心クッションコーナー用 極細 木目ライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーボーイ 安心クッションコーナー用 極細 木目ライト
カーボーイ 安心クッションコーナー用 みつあし クリア
カーボーイ 安心クッション コーナー用 細 油面接着仕様 イエロー
カーボーイ ジャバラマットスリム 大 ブラック/イエロー
カーボーイ ジャバラマットスリム 小 ブラック/イエロー
カーボーイ ジャバラマット 大 ブラック/イエロー
メーカーカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイ
通常価格28218023019,8695,22914,566
通常出荷日2日目1日目1日目9日目5日目18日目
トラスココード826-6339822-0054854-7869822-9565822-9564822-9563
質量(g)33518204502300
材質1本体:NBR-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト