ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

サンフラッグ シルバー両頭ビット10本組 #2X110

サンフラッグ シルバー両頭ビット10本組 #2X110 AC04
通常単価(税別)
2,269円
税込単価
2,496円
通常出荷日:8日目

【特長】・プラケース入りは錆び・ほこり・鉄粉を防ぎ部品ケースにもなります。【用途】・充電インパクト用ド...

詳細を確認

型番:

AC04
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AC04の仕様・寸法情報

JANコード
4906842123036
トラスココード
853-5650
材質1
特殊鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AC04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,269円
( 2,496円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラケース入りは錆び・ほこり・鉄粉を防ぎ部品ケースにもなります。
【用途】
・充電インパクト用ドライバー・電動ドライバーなどにご使用下さい。
【商品仕様】
・シルバービット 10本組 #2×110
・サンフラッグ シルバー両頭ビット10本組 #2X110
・JANコード:4906842123036
・トラスココード:853-5650
・質量:272g
【材質/仕上】
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ シルバー両頭ビット10本組 #2X110の型番AC04のページです。 型番AC04に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ シルバー両頭ビット10本組 #2X110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ シルバー両頭ビット10本組 #2X110
サンフラッグ 両頭シルバービット6本組#2X110mm
サンフラッグ シルバー両頭ビット#2X110
サンフラッグ シルバー両頭ビット10本組 #2X65
サンフラッグ シルバー両頭ビット10本組#2×150mm
サンフラッグ ゴールド両頭ビット10本組#2X110mm
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格2,269円1,588円795円2,086円3,185円2,558円
通常出荷日8日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード490684212303649068421238384906842123548490684212302949068421230434906842122220
トラスココード853-5650853-5668853-5655853-5649853-5651853-5673
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート