ファクトリーサプライ用品技術窓口
| 型番 | カラー | サイズ | アッパー材 | 底材 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| ABICA880-WH-210 | ホワイト | 21.0cm | 合皮+メッシュ | EVA+ゴム | 通気、耐油底、軽量、帯電防止 |
| ABICA880-WH-215 | ホワイト | 21.5cm | 合皮+メッシュ | EVA+ゴム | 通気、耐油底、軽量、帯電防止 |
| ABICA880-WH-220 | ホワイト | 22.0cm | 合皮+メッシュ | EVA+ゴム | 通気、耐油底、軽量、帯電防止 |
| ABICA880-WH-225 | ホワイト | 22.5cm | 合皮+メッシュ | EVA+ゴム | 通気、耐油底、軽量、帯電防止 |
| ABICA880-WH-230 | ホワイト | 23.0cm | 合皮+メッシュ | EVA+ゴム | 通気、耐油底、軽量、帯電防止 |
| ABICA880-WH-235 | ホワイト | 23.5cm | 合皮+メッシュ | EVA+ゴム | 通気、耐油底、軽量、帯電防止 |
| ABICA880-WH-240 | ホワイト | 24.0cm | 合皮+メッシュ | EVA+ゴム | 通気、耐油底、軽量、帯電防止 |
| ABICA880-WH-245 | ホワイト | 24.5cm | 合皮+メッシュ | EVA+ゴム | 通気、耐油底、軽量、帯電防止 |
| ABICA880-WH-250 | ホワイト | 25.0cm | 合皮+メッシュ | EVA+ゴム | 通気、耐油底、軽量、帯電防止 |
| ABICA880-WH-255 | ホワイト | 25.5cm | 合皮+メッシュ | EVA+ゴム | 通気、耐油底、軽量、帯電防止 |
| ABICA880-WH-260 | ホワイト | 26.0cm | 合皮+メッシュ | EVA+ゴム | 通気、耐油底、軽量、帯電防止 |
| ABICA880-WH-265 | ホワイト | 26.5cm | 合皮+メッシュ | EVA+ゴム | 通気、耐油底、軽量、帯電防止 |
| ABICA880-WH-270 | ホワイト | 27.0cm | 合皮+メッシュ | EVA+ゴム | 通気、耐油底、軽量、帯電防止 |
| ABICA880-WH-275 | ホワイト | 27.5cm | 合皮+メッシュ | EVA+ゴム | 通気、耐油底、軽量、帯電防止 |
| ABICA880-WH-280 | ホワイト | 28.0cm | 合皮+メッシュ | EVA+ゴム | 通気、耐油底、軽量、帯電防止 |
| ABICA880-WH-285 | ホワイト | 28.5cm | 合皮+メッシュ | EVA+ゴム | 通気、耐油底、軽量、帯電防止 |
| ABICA880-WH-290 | ホワイト | 29.0cm | 合皮+メッシュ | EVA+ゴム | 通気、耐油底、軽量、帯電防止 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,619円 ( 8,381円 ) | 7日目 |
7,619円 ( 8,381円 ) | 7日目 |
7,619円 ( 8,381円 ) | 7日目 |
7,619円 ( 8,381円 ) | 7日目 |
7,619円 ( 8,381円 ) | 7日目 |
7,619円 ( 8,381円 ) | 7日目 |
7,619円 ( 8,381円 ) | 7日目 |
7,619円 ( 8,381円 ) | 7日目 |
7,619円 ( 8,381円 ) | 7日目 |
7,619円 ( 8,381円 ) | 7日目 |
7,619円 ( 8,381円 ) | 7日目 |
7,619円 ( 8,381円 ) | 7日目 |
7,619円 ( 8,381円 ) | 7日目 |
7,619円 ( 8,381円 ) | 7日目 |
7,619円 ( 8,381円 ) | 7日目 |
7,619円 ( 8,381円 ) | 7日目 |
7,619円 ( 8,381円 ) | 7日目 |
【特長】
・帯電防止性能を有した静電作業靴です。
・アッパーには目の粗いメッシュを採用し通気性を改善しました。
・EVAミッドソールとラバーソールの組み合わせで軽量化を図りました。
・床面を汚しにくいノンマーキング配合を採用しました。
・油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。
【用途】
・静電機能必要作業。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミドリ安全
先芯入りスニーカー エアHG ISA-805 静電
4.3通常価格(税別):8,248円~

ジーベック
セフティシューズ 85127
4通常価格(税別):3,824円~

アシックス
ウィンジョブCP309 BOA
0通常価格(税別):16,200円

アシックス
作業用靴CP201 インディゴブルー×ホワイト
4.5通常価格(税別):8,976円~

ジーベック
スーパーめちゃ軽セフティシューズ 85114
4通常価格(税別):5,733円~

コーコス信岡
百式 長編みファスナーブーツ
0通常価格(税別):3,943円

丸五
メダリオンセーフティー#507
0通常価格(税別):3,980円

エンゼル
先芯入りスニーカー(マジック)
0通常価格(税別):3,123円~

ジーベック
セフティシューズ 85105
0通常価格(税別):5,699円~