17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高周波 A型ブランク AB8.0X80-SKH51

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高周波 A型ブランク

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AB8.0X80-SKH51

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・高級特殊鋼製錬技術の蓄積により生まれた自社製素材を使用しております。
・規格外の寸法形状のものはご要望に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・A型ブランクパンチ刃先径×全長(mm):φ8.0×80
・高周波 A型ブランク
・トラスココード:815-7923
・質量:0.1kg
【材質/仕上】
・高速度鋼(SKH51)

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト