ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
PBスイスツールズ PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット |
|
ニコルソン 超硬ロータリーバー |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |

【特長】
・高級特殊鋼製錬技術の蓄積により生まれた自社製素材を使用しております。
・規格外の寸法形状のものはご要望に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・A型ブランクパンチ刃先径×全長(mm):φ5.0×40
・高周波 A型ブランク
・トラスココード:815-7909
・質量:0.1kg
【材質/仕上】
・高速度鋼(SKH51)

カムス(旧高周波精密)
高周波 A型パンチ

KTC(京都機械工具)
オートポンチ,質量(g):160

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PBスイスツールズ
センターポンチ 710-CNシリーズ(ブリスターパック)
0通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
金属製チップ付自動ポンチ
5通常価格(税別):3,962円

シンワ測定
オートポンチ 77259/77317/77318
4.3通常価格(税別):1,436円~

新潟精機(SK)
チップ付きセンターポンチ
4.5通常価格(税別):1,459円~

トラスコ中山
超硬自動ポンチ替先
4通常価格(税別):1,433円

トラスコ中山
超硬オートマチックポンチ
4.7通常価格(税別):2,751円~

新潟精機(SK)
チップ付き自動ポンチ
4.6通常価格(税別):3,128円~

トラスコ中山
超硬自動ポンチ
4通常価格(税別):4,200円~

MOKUBA
モクバ印 超硬センターポンチ 125mm(ブリスターパック入り)
0通常価格(税別):1,295円