17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高周波 A型ブランク AB13.0X50-SKH51

高周波 A型ブランク

通常単価(税別)
7,496円
税込単価
8,246円
通常出荷日:19日目

【特長】・高級特殊鋼製錬技術の蓄積により生まれた自社製素材を使用しております。・規格外の寸法形状のもの...

詳細を確認

    型番:

    AB13.0X50-SKH51
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    AB13.0X50-SKH51の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AB13.0X50-SKH51
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,496円
    ( 8,246円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高級特殊鋼製錬技術の蓄積により生まれた自社製素材を使用しております。
    ・規格外の寸法形状のものはご要望に合わせて製作しています。
    【商品仕様】
    ・A型ブランクパンチ刃先径×全長(mm):φ13.0×50
    ・高周波 A型ブランク
    ・トラスココード:815-7895
    ・質量:0.1kg
    【材質/仕上】
    ・高速度鋼(SKH51)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    高周波 A型ブランクの型番AB13.0X50-SKH51のページです。 型番AB13.0X50-SKH51に関する仕様情報を記載しております。
    高周波 A型ブランクのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高周波 A型ブランク
    高周波 A型ブランク
    高周波 A型ブランク
    高周波 A型ブランク
    高周波 A型ブランク
    高周波 A型ブランク
    メーカーカムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)カムス(旧高周波精密)
    通常価格7,496円3,487円3,669円5,025円6,432円7,755円
    通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました