17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダブルサルカン AB
  • ダブルサルカン AB

ダブルサルカン AB

通常単価(税別)
112,250円~701,118円
税込単価
123,475円~771,230円
通常出荷日:4日目

【特長】・重量物の吊上げ時、ワイヤのよりなどによる吊り荷の無用な回転を防止します。・重量物を着地させる...

詳細を確認

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。定期的にグリスアップをお願いします。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。定期的にグリスアップをお願いします。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

基本使用荷重(t)

寸法(mm)D

寸法(mm)L

寸法(mm)C

最小発注数量
851-6374
1900
1
48
153
20
1個
851-6375
2500
2
53
162
22
1個
851-6376
4200
3
63
189
27
1個
851-6377
8000
5
78
229
37
1個
851-6378
20000
10
108
298
50
1個
851-6379
28000
15
117
342
62
1個
851-6380
48000
25
137
415
79
1個
851-6381
103000
50
175
545
110
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112,250円
( 123,475円 )
4日目
123,696円
( 136,066円 )
4日目
144,452円
( 158,897円 )
4日目
162,281円
( 178,509円 )
4日目
244,377円
( 268,815円 )
4日目
342,981円
( 377,279円 )
4日目
486,890円
( 535,579円 )
4日目
701,118円
( 771,230円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量物の吊上げ時、ワイヤのよりなどによる吊り荷の無用な回転を防止します。
・重量物を着地させる際に向きの調整が簡単に行えます。
【用途】
・クレーン等による荷役作業
【材質】
・特殊合金鋼

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。定期的にグリスアップをお願いします。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。定期的にグリスアップをお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダブルサルカン ABのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルサルカン AB
ダブルサルカン ED
ダブルサルカン(長アイタイプ)
グリーンピンスタンダードシャックル GPB
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無
シャックル SUSSB
メーカー大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業大洋製器工業
通常価格112,250円-166,693円 -19,085円 -2,899円 -3,898円 -2,589円 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプその他-シャックルシャックルシャックル-
その他オプション-オプション---
詳細タイプダブルサルカン--ねじ込みタイプ--
材質1特殊合金鋼特殊合金鋼特殊鋼-ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト