ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |

【特長】
・高級特殊鋼製錬技術の蓄積により生まれた自社製素材を使用しております。
・規格外の寸法形状のものはご要望に合わせて製作しています。
【商品仕様】
・A型ブランクパンチ刃先径×全長(mm):φ10.0×60
・高周波 A型ブランク
・トラスココード:815-7891
・質量:0.1kg
【材質/仕上】
・高速度鋼(SKH51)

カムス(旧高周波精密)
高周波 A型パンチ

KTC(京都機械工具)
オートポンチ,質量(g):160

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
チップ付きセンターポンチ
4.5通常価格(税別):1,459円~

トラスコ中山
超硬自動ポンチ
4通常価格(税別):4,200円~

トラスコ中山
超硬チップ付センターポンチ
4.3通常価格(税別):2,148円~

シンワ測定
オートポンチ 77259/77317/77318
4.3通常価格(税別):1,436円~

トラスコ中山
超硬自動ポンチ替先
4通常価格(税別):1,433円

PBスイスツールズ
センターポンチ 710-CNシリーズ(ブリスターパック)
0通常価格(税別):1,086円~

エンジニア
センターポンチ TZ-07
5通常価格(税別):831円

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
千枚通し
5通常価格(税別):563円~

RENNSTEIG
自動センターポンチ,最大打力(N):250
0通常価格(税別):6,014円