ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

AACビット【2個入り】

AACビット AAC2045
  • AACビット
通常単価(税別)
685円
税込単価
754円
通常出荷日:6日目

【特長】・ダブルの突起で食い付き抜群です。・錆に強い無電解ニッケル仕上げです。【用途】・電動ドライバー...

詳細を確認

型番:

AAC2045
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

AAC2045の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
全長(mm)
45
マグネット
あり
両頭/片頭
両頭
JANコード
4962485360016
トラスココード
493-7252
材質1
クロムモリブデンバナジウム鋼
重量(g)
22
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AAC2045
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
685円
( 754円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルの突起で食い付き抜群です。
・錆に強い無電解ニッケル仕上げです。
【用途】
・電動ドライバーに装着して、プラスネジ回しに。
【材質】
・クロム・モリブデン・バナジウム鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AACビットの型番AAC2045のページです。 型番AAC2045に関する仕様情報を記載しております。
AACビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AACビット
ビット
両頭 剛彩ビット マグネット入り GS14シリーズ
両頭 剛彩ビット ダイハード鋼 GS10Pシリーズ
コンビネーションビット&ドリルセット
カラービット&エクステンションホルダーセット(マグネット入り)
メーカーANEX長堀工業ベッセルベッセルEARTH MANANEX
通常価格685円598円654円 -1,431円 -1,022円2,199円
通常出荷日6日目2日目1日目〜2日目5日目1日目
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+) / マイナス(-) / 特殊プラス(+) / マイナス(-) / 六角
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2-No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3
全長(mm)4575--6565
マグネットありなしありありありあり
両頭/片頭両頭両頭両頭両頭両頭両頭 / 片頭
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました