17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

可搬型かくはん機(中速形)

可搬型かくはん機(中速形)
  • 可搬型かくはん機(中速形)
通常単価(税別)
191,510円
税込単価
210,661円
通常出荷日:6日目

【特長】・小容量~中容量の撹拌に適しています。・一般的な可溶液一液、混合、稀釈、伝熱、比較的溶解しやす...

詳細を確認
  • ご注文時50Hz、60Hzのご指示をお願いいたします。
  • 低速形・高速形・エアーモータ仕様も標準タイプとして用意しております。
  • ご注文時50Hz、60Hzの御指示下さい。 低速形・高速形・エアーモータ仕様も標準タイプとして用意しております。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

回転数(rpm)50/60Hz

電源

(V)

トラスココード

最小発注数量
300
三相200
853-6428
1個
360
200
853-6429
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
191,510円
( 210,661円 )
6日目
191,510円
( 210,661円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小容量~中容量の撹拌に適しています。
・一般的な可溶液一液、混合、稀釈、伝熱、比較的溶解しやすい個一液撹拌、分散、スラリーの沈降防止、均等撹拌などにピッタリです。
【用途】
・ゴム・塗料・薬品・油脂・醸造・食品・染料・樹脂・農業・土木などに。

ご注意

  • ご注文時50Hz、60Hzのご指示をお願いいたします。
  • 低速形・高速形・エアーモータ仕様も標準タイプとして用意しております。
  • ご注文時50Hz、60Hzの御指示下さい。 低速形・高速形・エアーモータ仕様も標準タイプとして用意しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

可搬型かくはん機(中速形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可搬型かくはん機(中速形)
可搬型かくはん機防爆屋外形
可搬型かくはん機防爆屋外形
可搬型かくはん拌機防爆屋外形
可搬型かくはん機耐圧防爆屋外形
可搬型かくはん機安全増
メーカー佐竹化学機械工業佐竹化学機械工業佐竹化学機械工業佐竹化学機械工業佐竹化学機械工業佐竹化学機械工業
通常価格191,510円123,021円192,429円163,958円230,797円117,102円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
最大かくはん容量(低粘度液)5000(L)1500(L)1500(L)3000(L)3000(L)700(L)
最大かくはん容量(中粘度液)1500(L)500(L)500(L)800(L)800(L)300(L)
羽根外径(mm)350270270310310220
質量(g)34000.01900027000.022000.029000.015000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト