ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |
|
マキタ 10.8Vリチウムイオンバッテリ |

【用途】
・パイプソー300・350・380S・350A用のこ刃。
・水道用モルタルライニング鋳鉄管の切断。
【商品仕様】
・適合機種:パイプソー300・350・380S・350A
・パイプ切断能力:~200A
・のこ刃長さ:380mm
・JANコード:4991756053593
・トラスココード:852-2887
・質量:280g

マキタ
ジグソー JV0600K


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

HiKOKI(旧日立工機)
電子ジグソー CJ110MV
5通常価格(税別):37,700円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

サンコーミタチ
電動工具用カーボンブラシ ミタチ
4.5通常価格(税別):584円~

E-Value
ケーブルクランプ PRO CCPシリーズ
5通常価格(税別):549円~

ボッシュ
マルチツール用アクセサリー カットソーブレード
5通常価格(税別):1,962円~

日東工器
バランスエース
4.7通常価格(税別):4,106円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
4.5通常価格(税別):6,174円~